Publique sus productos
FlexScape Accent BL9
FlexScape Accent BL9
    Signify

    FlexScape Accent BL9

    Traducido por Google,
    La luminaria de acento LED FlexScape BL9 de Hadco lleva la iluminación del paisaje al siguiente nivel. Diseñado para un rendimiento LED óptimo, proporciona al profesional de la iluminación innumerables opciones de bajo voltaje. La resistente carcasa de aluminio fundido a presión de la luminaria cuenta con iluminación exterior de bajo consumo. La conveniente capacidad de ajuste del haz facilita los cambios de efectos de iluminación en el sitio. La orientación bloqueable es ideal para acentuar objetos, texturas, paredes, árboles, etc. Esta luminaria para todo clima viene con juntas de silicona 100% moldeadas.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlexScape_Accent_BL9
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz