Publique sus productos
HP90
HP90
    Signify

    HP90

    Traducido por Google,
    La familia de luminarias LED empotrables Day-Brite HP90 es una de nuestras colecciones de luz suave más populares. Se trata de la primera luminaria LED con iluminación directa/indirecta, que utiliza pintura altamente reflectante en reflectores de contorno suave y una lente prismática lineal de alta transmisión de luz para proteger los LED. La familia HP90 está disponible en formatos de 1x4, 2x2 y 2x4, lo que permite al cliente personalizar su consumo energético y encontrar soluciones que se ajusten a sus necesidades específicas de iluminación.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Can be continuous row mounted
      Product Features:
      • Same fixture fits both G and T ceiling types
      • Suitable for damp locations
      • High efficiency LEDs have 50,000 hour rated life at L70
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHP90_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Recessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz