Publique sus productos
LBX LED Linear Suspended
LBX LED Linear Suspended
    Signify

    LBX LED Linear Suspended

    Traducido por Google,
    Las luminarias suspendidas lineales LBX LED con LightBalance Optics opcional proporcionan la versatilidad necesaria para una amplia gama de aplicaciones. Disponible en 5 configuraciones diferentes, LBX es fácil de instalar y se puede montar en tramos. Cuando se requiere un control preciso, LightBalance Optics pone la luz donde se necesita. Elija entre distribuciones asimétricas estrechas, medianas, anchas, de pasillo y dobles.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Reduce energy related costs
      • Excellent aesthetics and light distribution
      • Ease of installation
      • Ease of maintenance
      Product Features:
      • Delivers up to 150 LPW
      • Two diffuse lens options
      • Multiple light distributions
      • Simple row mounting capability
      • Standard 0-10V dimming
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLBX_LED_Linear_Suspended
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz