Publique sus productos
LED Docklight
LED Docklight
    Signify

    LED Docklight

    Traducido por Google,
    La flexibilidad robusta combinada con un increíble ahorro de energía es probablemente la mejor manera de describir esta luz de muelle LED bellamente diseñada. Incorporando un exterior robusto de fundición a presión y utilizando LED naturalmente resistentes a los impactos, esta luz de andén está diseñada para soportar las rigurosas demandas de las áreas de envío y recepción. Con una vida útil de la lámpara de hasta 50 000 horas, los costos de mantenimiento y reemplazo también se reducen drásticamente.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Low energy usage
      • Flexible installation and usage
      • Sturdy construction
      Product Features:
      • 15W input
      • Die cast housing
      • Easily adjustable aiming arm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLED_Docklight
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz