Publique sus productos
LyteCaster LED Accent
LyteCaster LED Accent
    Signify

    LyteCaster LED Accent

    Traducido por Google,
    LyteCaster LED Accent 3" es una familia versátil diseñada para áreas comerciales y residenciales en aplicaciones de nueva construcción y remodelación. La altura de luminaria poco profunda de LyteCaster y el sistema modular de 3 partes brindan una fácil instalación y capacidad de actualización en cualquier espacio.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Modular light engine for for easy future upgrades
      • The family is available in a variety of round and square accent styles and finishes with efficacies ranging up to 80 lm/W
      • Shallow luminaire height and 3 part modular system provides for easy installation and upgradeability in any space
      • Configurations are Title 24 compliant and Energy Star certified
      • Lytecaster with CRI 90 AccuRender: design versatility with all the options you desire
      Product Features:
      • The 3 1/2" shallow luminaire height saves plenum space without compromising the 60° physical and reflected cutoff
      • CrispWhite is available in the 90 CRI 3000K combination
      • 31 different trim options available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyteCaster_LED_Accent
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz