Publique sus productos
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Traducido por Google,
    Ahora, con la tecnología LED AccuRender, Lytecaster proporciona iluminación cómoda y de calidad para espacios de nueva construcción y renovación. La poca altura y el diseño modular de LyteCaster lo convierten en una opción de iluminación versátil. Está disponible en tamaños de apertura de 4" (650 lm y 1000 lm), 5" (1000 lm y 1500 lm) y 6" (1500 lm y 2000 lm).
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyteCaster_LED_Downlight
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz