Publique sus productos
LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4
Signify

LytePro 7 LED Wall Sconce Gen4

Traducido por Google,
El aplique de pared pequeño LytePro LED LPW7 presenta un valor excepcional en un diseño arquitectónico compacto y combina el ahorro de energía con un buen rendimiento fotométrico. LPW7 es ideal para entradas, pasillos, fachadas y otras aplicaciones de iluminación de paredes/superficies.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Low-profile design to complement and blend in with surroundings
    • Optical distributions offer full cutoff performance and excellent uniformity for precise wall and area illumination
    • Easily mounts to a variety of junction box types or fastens directly to wall for seamless retrofitting
    • Outstanding long life provides maintenance savings
    Product Features:
    • Three sizes to accommodate multiple mounting heights
    • Lumen output ranges from 1,000 Lms and efficacies up to 114 LPW
    • Types 2
    • 3000K and 4000K color temperatures available
    • All models are DLC qualified
    • 5 year limited warranty
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLytePro-7-LED-Wall-Sconce-Gen4
  • Familia de productoStonco Keene
  • Grupo de productosWall sconces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared