Publique sus productos
LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents
LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents

    Traducido por Google,
    La próxima generación de luces empotradas LED Lightolier LyteProfile se ha rediseñado para que sea flexible y se adapte a las necesidades cambiantes de los proyectos. Ahora, con un receptáculo de línea de control y alimentación plug-and-play, la combinación de reflector y motor de luz es rápida y fácil de instalar. La arquitectura de nuevo diseño utiliza el mismo marco que las familias EasyLyte y Calculite. El concepto de marco compartido crea una luminaria preparada para el futuro que brinda flexibilidad en el lugar de trabajo tanto en la instalación como en la inspección, al mismo tiempo que minimiza el impacto de los cambios de diseño inesperados y ofrece una buena selección de opciones.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Great project flexibility
      • Simple one-stop shop for your small aperture needs
      • Hassle free specification and installation
      Product Features:
      • Designed for challenging ceilings and shallow plenum height.
      • Light output 500 to 1500 lumens.
      • Four different color temperature options.
      • Dim-to-warm optional.
      • Plug & play easy-install two-part system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLyteProfile_3_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • Familia de productoLightolier
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Downlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz