Publique sus productos
OWL Wraparound LED
OWL Wraparound LED
    Signify

    OWL Wraparound LED

    Traducido por Google,
    El OWL Wraparound LED Linear es la luminaria de iluminación general de montaje en superficie ideal para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. El motor de luz LED de alta eficiencia proporciona un rendimiento excepcional junto con una luz visual de calidad.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Designed to withstand corrosion
      • Two mounting options mean flexibility for different needs
      Product Features:
      • 1% frost acrylic lens shields LEDs from direct view
      • Housing is mulit-stage phosphate treated
      • For ceiling or suspened mounting
      • Enclosed lens minimizes penetration of dust, insects and other debris into the lamp compartment
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOWL_Wraparound_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - General purpose linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz