Publique sus productos
RelaxView Healthcare Lighting System
Signify

RelaxView Healthcare Lighting System

Traducido por Google,
La solución de iluminación Day-Brite / CFI RelaxView Healthcare proporciona una solución de iluminación digital completa que beneficia tanto al profesional de la salud como al paciente. Los paneles gráficos LED se pueden montar en el techo y la pared como una distracción durante los procedimientos prolongados. Mientras que los profesionales de la salud cuentan con iluminación ambiental general para ayudar en el desempeño de sus tareas. Los atenuadores de pared y los módulos de distribución de energía brindan un control adicional del entorno para la tarea en cuestión, así como la navegación por la sala.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Full suite of products and control systems for MRI environments
    • Assists with patient comfort with colorful scenes
    Product Features:
    • Graphic illuminators can be mounted on the wall or ceiling
    • MRI safe
    • Non-ferrous construction
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRelaxView-Healthcare-Lighting-System
  • Familia de productoAlkco
  • Grupo de productosSpecialty healthcare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted