Publique sus productos
RL9 Path Light
RL9 Path Light
    Signify

    RL9 Path Light

    Traducido por Google,
    Los champiñones ofrecen un estilo clásico y una apariencia elegante que los hace adecuados para la mayoría de las aplicaciones. Diseñadas como una luz dispersa, estas luminarias producen un patrón de luz uniforme sin deslumbramiento molesto. Los acabados están disponibles en verde envejecido, bronce, siena, piedra moteada, negro y bronce fundido natural. El LED de ahorro de energía está disponible para garantizar una distribución uniforme y una larga vida útil.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRL9_Path_Light
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Landscape
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz