Publique sus productos
SilkSpace definition
SilkSpace definition
    Signify

    SilkSpace definition

    Traducido por Google,
    La línea de luminarias empotrables arquitectónicas Ledalite Definition ofrece una solución estéticamente atractiva y de alto rendimiento para instalación en rejilla o paneles de yeso, disponible en 15 tamaños estándar y cientos de tamaños personalizados bajo pedido para adaptarse a cualquier altura de techo. Las opciones de retorno de aire en los laterales o extremos de la luminaria, junto con el acceso estándar a la placa LED y al controlador desde debajo del techo, permiten que Definition satisfaga cualquier necesidad del proyecto.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • High efficiency with a fully luminous optic, minimizing harsh shadows
      • Wide range of fixture sizes
      • Most configurations available on 10-day QuickShip
      • Accessible from the bottom with lift-and-shift lenses
      Product Features:
      • Available in 1'x1', 1'x2', 2'x2', 2'x4', 1'x4', 20"x2', 20"x4', 20"x60" (with added filler panels), 30"x30", 600x600mm, 600x1200mm, 300x1200mm, 300x300mm, 300x600mm, and 750x750mm.
      • Drywall Frame mount available in 2'x2', 2'x4', 1'x4', and any other sizes by request.
      • Multiple lumen packages and color temperatures to meet any specification.
      • Interact Ready.
      • AccuRender CRI 90 standard.
      • 1% dimming drivers standard.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSilkSpace_definition
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Recessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz