Publique sus productos
SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4
Signify

SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4

Traducido por Google,
Las luminarias LED Gardco SoftView para estacionamientos combinan un elegante diseño arquitectónico con la tecnología ComfortEdge™, ofreciendo una iluminación uniforme y difusa que minimiza el deslumbramiento y crea un ambiente acogedor. Galardonada con el premio "Best in Show" de LightFair, el premio PIA a la innovación de productos y reconocida por NGL Next Generation Luminaires, SoftView destaca por su excelencia. Con una luz ascendente integrada para reducir el efecto de oscuridad y mejorar la seguridad, ofrece hasta 18 000 lúmenes, cuatro distribuciones ópticas y opciones de montaje versátiles, ideales para aplicaciones en estacionamientos. Elija SoftView para disfrutar de un bajo deslumbramiento, un rendimiento duradero y una experiencia de iluminación excepcional.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Bright, comfortable lighting without harsh glare
    • Uniform illumination creates a warm and soft lighting atmosphere
    • Mitigate the cave effect for a heightened sense of security inside parking garages
    • Eliminate hot and dark spots for a well-lit parking garage
    • Aesthetics complement and modernize spaces
    Product Features:
    • ComfortEdge™ technology reduces perceived glare and provides best-in-class distribution
    • Uplight always included to illuminate ceiling
    • Simple to smart Interact integral lighting controls for energy savings and streamlined operations
    • Sleek, low-profile design
    • Durable IP66 and IK10 impact-resistance for a long-lasting luminaire
    • Up to 80CRI for enhanced color rendering and visibility
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSoftView-LED-Parking-Garage-SVPG-Gen-4
  • Familia de productoGardco
  • Grupo de productosArchitectural surface canopy;High-bay / Low-bay;Parking garage and canopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo