Publique sus productos
Stairwell LED
Stairwell LED
    Signify

    Stairwell LED

    Traducido por Google,
    La iluminación de las escaleras normalmente funciona de forma continua a plena potencia a pesar de un uso muy bajo e intermitente. La solución a esta aplicación única es la iluminación de dos niveles que equilibra la seguridad con el ahorro de energía. Un sensor de movimiento integrado y un balasto de dos niveles proporcionan luz de bajo nivel en espera y, al detectar movimiento en un espacio, restaura la iluminación a su brillo total.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Perfect for areas where maximum light levels are not required on a constant basis
      Product Features:
      • Only 3-7/8" deep
      • Operates at full light output when space is occupied and switches to a low standby light level when the space is vacant
      • Available high impact vandal-proof lens
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStairwell_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz