Publique sus productos
V2 Specification Vaporlume LED
V2 Specification Vaporlume LED
    Signify

    V2 Specification Vaporlume LED

    Traducido por Google,
    El V2 LED Vaporlume es un producto industrial para lugares húmedos diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores. Está diseñado con una fuente de luz LED, lo que le permite reemplazar fácilmente las fuentes fluorescentes debido a su rendimiento confiable en condiciones de frío con el beneficio adicional del ahorro de energía.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Smoother exterior surface allows for easy cleaning
      • Acceptable for outdoor as well as indoor intallations
      Product Features:
      • Suitable for wet locations
      • IP65 rating standard
      • Can be surface (wall/ceiling) or suspended mounted
      • Non-conductive, non-corrosive housing
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaV2_Specification_Vaporlume_LED
    • Familia de productoDay-Brite CFI
    • Grupo de productosIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz