Publique sus productos
Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems
Sika

Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems

Traducido por Google,

Senergy Channeled Adhesive CI_Design es un sistema de revestimiento exterior de drenaje de agua con aislamiento continuo y fijación adhesiva que incorpora canales de drenaje verticales y una barrera resistente al aire y al agua aplicada con fluido.

Especificaciones
  • Senergy Channeled Adhesive CI (continuously insulated) Design is used for exterior walls in commercial and residential construction. It is used when water-drainage is desired or required to satisfy code issues. The system is also used when high wind-load requirements dictate the use of adhesive attachment. The system uses a secondary air / water-resistive barrier and channels created by the trowel pattern of the adhesive to provide a cost-effective added level of protection of the sheathing and cavity against moisture and air intrusion. It offers design flexibility, aesthetic appeal and energy savings.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design
  • Familia de productoSenergy
  • Grupo de productosWall Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Descripción Uniclass 2015External wall sheathing systems