Publique sus productos
Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive
Sika

Senergy Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive

Traducido por Google,

El adhesivo canalizado Senergy CI Design con adhesivo para revestimiento SikaWall-1000 MaxGrip es un sistema de revestimiento exterior con una barrera y aislamiento continuos resistentes al aire y al agua, que incluye adhesivo para revestimiento MaxGrip, un mortero de lecho de fraguado de alta resistencia y especialmente formulado que se utiliza para adherir piedra natural y fabricada, baldosas y revestimientos de ladrillo fino.

Especificaciones
  • Channeled Adhesive CI Design with SikaWall-1000 MaxGrip Veneer Adhesive may be used to adhere thin brick veneer, natural and manufactured stone, and tile with Senergy's Adhered Drainage CI, Non Insulated Stucco and Cement Board Systems. Additional acceptable substrates: Portland Cement Plaster (Stucco) scratch or brown coat complying with ASTMC 926, PermaBase® Cement Board and other cement boards conforming with ASTM C1325 (Type A - exterior), poured and precast concrete/unit masonry.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design-with-SikaWall-1000-MaxGrip-Veneer-Adhesive
  • Familia de productoSenergy
  • Grupo de productosWall Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Material secundarioCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Descripción Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Número OmniClass23-13 33 17 11
  • Título OmniClass Exterior Wall Assemblies