Publique sus productos
Resin Grouts, SikaFlow®-648
Sika

Resin Grouts, SikaFlow®-648

Traducido por Google,
SikaFlow®-648 es una lechada de precisión a base de resina epoxi de tres componentes que se utiliza para asegurar equipos críticos para una alineación y transmisión de cargas estáticas y dinámicas adecuadas. Con propiedades físicas cuidadosamente equilibradas y una excelente resistencia al ataque químico, a temperaturas de servicio elevadas, a la vibración y al torque, SikaFlow®-648 está formulado para una fácil instalación, con buenas características de flujo adecuadas para verter o bombear en espesores de 10 mm hasta 150 mm, baja generación de polvo y limpieza con agua y jabón. SikaFlow®-648 está disponible en todas las regiones del mundo, con el respaldo de personal técnico y de ventas capacitado con experiencia en la especificación e instalación de lechadas epoxi en todos los continentes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaFlow-648
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de productosEpoxy Grouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Material secundarioMortero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_27
  • Descripción Uniclass 2015Epoxy resin grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEpoxy Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 11 15
  • Título OmniClass Epoxy Concrete Grouts