Publique sus productos
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Traducido por Google,
Sikagard®-8500 CI es un líquido transparente, de baja viscosidad, listo para usar y de un solo componente que combina el poder de un inhibidor de corrosión penetrante 100 % activo y un inhibidor de corrosión de fase latente para mitigar la corrosión electroquímica del acero de refuerzo en hormigón nuevo o envejecido. Sikagard®-8500 CI combina de forma única el penetrante reactivo primario con un segundo inhibidor de corrosión de fase latente. Este inhibidor de fase latente se activa cuando el hormigón se agrieta y migra al acero de refuerzo para proporcionar un nivel adicional de protección cuando más se necesita.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikagard-8500-CI
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de productosSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 46 42
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCathodic Process Corrosion Protection
  • Número OmniClass23-15 21 13 11
  • Título OmniClass Corrosion Prevention Paints