Publique sus productos
CHOVATEK OBRAS - Membrana impermeabilizante de asfalto modificado APP
Sika

CHOVATEK OBRAS - Membrana impermeabilizante de asfalto modificado APP

CHOVATEK OBRAS con refuerzo de fibra de vidrio, es una membrana asfáltica modificada con APP (Polipropileno Atactico), que le proporcionan características de alta funcionalidad. Con acabado en la cara superior de gravilla ceramizada o arena o polietileno (pedido especial) y acabado inferior de polietileno. La gravilla protege a la membrana proporcionándole una apariencia agradable y se utiliza como acabado final. El acabado final arenado es para utilizarlo bajo algún recubrimiento pesado como teja, firmes de concreto, etc.
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS • Previene / detiene las fugas • Proporciona protección impermeabilizante permanente. Prolonga la vida del techo.• Reduce el consumo de energía eléctrica.• Reduce el choque térmico.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChovatek_Obras
  • Familia de productoChovateK®
  • Grupo de productosBituminous Sheet Waterproofing Membranes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enMéxico
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 55 56.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHot-Applied Rubberized Asphalt Protected Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 13 11
  • Título OmniClass Asphalt Multi Layer Roof Membranes