Publique sus productos
Concrete Protection, Sikagard®-1812
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-1812

Traducido por Google,
Sikagard®-1812 es un sistema de resina epoxi de dos componentes, libre de solventes y de brea extendida que proporciona un revestimiento de gran espesor que protege los sustratos de concreto y metal de una amplia gama de productos químicos agresivos.
Especificaciones
  • RECOMMENDED USES Applications include; • Sewage treatment tanks & pipelines • Effluent treatment tanks, drains, pipes • Splash zone of off -shore structures. • Structures exposed to sulphate attack • Below ground protection to concrete & metal structures Sikagard®-1812 is not recommended for surfaces in contact with potable water and food stuffs. FEATURES AND BENEFITS • Resists abrasion.- suitable for contact with grit containing streams • Suitable for both industrial and marine environments - Resistant to a broad spectrum of chemicals. • High film build – durable. • Adheres to damp surfaces – suitable for marine environments • Easy application – brush, roller or spray
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikagard-1812
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de productosChemical Resistant Protective Coatings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Descripción Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete and Masonry Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 23
  • Título OmniClass Protective Surface Impregnations