Publique sus productos
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N
    Sika

    Sound insulating low VOC elastic polyurethane floor covering with optional coloured flakes or Marble FX Sika® ComfortFloor® PS-64 N

    Traducido por Google,

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N es un sistema de pisos de poliuretano estético, elástico y bajo en VOC con una capa superior decorativa opcional. Contiene una capa acústica que tiene propiedades amortiguadoras del sonido. Es parte de la gama de pisos decorativos Sika Comfortfloor®

    Usos

    Sika® ComfortFloor® PS-64 N solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    El Producto se utiliza para las siguientes áreas de aplicación:

    • aeropuertos
    • Escuelas y Universidades
    • Centros de salud y hospitales
    • Zonas residenciales y viviendas
    • Instalaciones deportivas y gimnasios

    Tenga en cuenta:

    • El sistema solo se puede usar para aplicaciones interiores.
    • El Sistema sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

    Características / Ventajas

    • Buena resistencia mecánica
    • Altamente flexible
    • Bajo mantenimiento
    • Sin contracción después del curado
    • Bajas emisiones de COV
    • Reduce el ruido de pisadas y el ruido de contacto.
    • Buena resistencia a la exposición a los rayos UV.
    • Suave bajo los pies
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomfortfloor-ps-64-n
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosPolyurethane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes