Revestimiento de pavimento epoxi antideslizante, coloreado, de alta resistencia mecánica.
Sikafloor® MultiDur EB-24 es un revestimiento epoxi antideslizante, coloreado y de alta resistencia mecánica para aplicaciones de pavimentos.
Usos:
Sikafloor® MultiDur EB-24 puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.
▪ Para soleras de hormigón y cemento con un desgaste normal hasta medio pesado, por ejemplo, naves de almacenamiento y montaje, talleres de mantenimiento, garajes y rampas de carga.
▪ Para aparcamientos de varias plantas y subterráneos y para zonas de proceso húmedas, por ejemplo, en la industria alimentaria y de bebidas.
Características / Ventajas
▪ Alta resistencia al desgaste
▪ Alta resistencia mecánica
▪ Buena resistencia química
▪ Fácil aplicación
▪ Impermeable
▪ Acabado brillante
▪ Resistente al deslizamiento