Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC

Traducido por Google,
SikaEmaco® N 5100 FC es un mortero monocomponente modificado con polímeros, de fraguado rápido, para trabajos de acabado de reparación. Cumple con los requisitos de la clase R2 según EN 1504-3. SikaEmaco® N 5100 FC es un material listo para usar que contiene cementos especiales, arenas bien calibradas, polímeros cuidadosamente seleccionados y fibras (poliacrilonitrilo) para reducir la contracción y mejorar las propiedades físicas y de aplicación. Cuando se mezcla con agua, forma un mortero con una consistencia cremosa muy fina. SikaEmaco® N 5100 FC se puede aplicar fácilmente a mano o con llana o mediante proyección desde 0,5 mm (relleno de orificios) hasta 7 mm de espesor. Las áreas de reparación de parches pequeños se pueden volver a perfilar hasta 10 mm de espesor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-N-5100-FC
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosNon-Structural Concrete Repair Mortars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniClass Repair Mortars