Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

Traducido por Google,
SikaEmaco® P 5000 AP es un adhesivo cementoso monocomponente modificado con polímeros y protector activo que se utiliza en trabajos de reparación de hormigón. SikaEmaco® P 5000 AP restablece un entorno de alto pH y proporciona inhibición activa de la corrosión para proteger el acero de refuerzo. También se puede utilizar como lechada adhesiva para morteros de reparación posteriores. Cuando se mezcla con agua, forma una lechada que se puede aplicar con brocha sobre el refuerzo limpio expuesto o directamente sobre el sustrato de hormigón preparado y humedecido cuando se utiliza como capa adhesiva.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-P-5000-AP
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de productosRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descripción Uniclass 2015Protective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 13 11
  • Título OmniClass Corrosion Prevention Paints