Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1200 PG

    Traducido por Google,
    SikaEmaco® T 1200 PG es un mortero monocomponente, de fraguado y endurecimiento rápidos, vertible, para reparación y colocación, que cumple con los requisitos de la clase R4 según la norma EN 1504 parte 3. SikaEmaco® T 1200 PG es un material listo para usar que contiene cemento Portland resistente a los sulfatos (HSR LA), aglutinantes hidráulicos, arenas bien granuladas, fibras poliméricas especialmente seleccionadas (PAN – poliacrilonitrilo) y aditivos especiales que proporcionan una rápida acumulación de resistencia incluso a temperaturas bajo cero, una mayor durabilidad y una contracción por secado incomparablemente baja. Cuando se mezcla con agua, SikaEmaco® T 1200 PG forma un mortero con una consistencia fluida o fluida que se puede aplicar fácilmente a mano o a máquina desde 10 mm hasta 150 mm de espesor.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSikaEmaco-T-1200-PG
    • Familia de productoConcrete Repair
    • Grupo de productosTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC000611
    • Nombre ETIMQuick drying cement/plaster
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars