Publique sus productos
Impermeabilizacion y protección alta resistencia química - Sikagard® -7000 CR
Impermeabilizacion y protección alta resistencia química - Sikagard® -7000 CR
Impermeabilizacion y protección alta resistencia química - Sikagard® -7000 CR
Impermeabilizacion y protección alta resistencia química - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Impermeabilizacion y protección alta resistencia química - Sikagard® -7000 CR

    Sistema de impermeabilización basado en tecnología Xolutec para estaciones de tratamiento de aguas y ambientes industriales con agresión química . Imprimación: Sikagard® P 770. Imprimación especial para aplicación de membranas M sobre soportes minerales secos y húmedos. Membrana: Sikagard® M 790. Membrana bicomponente de elevada resistencia química y capacidad de puenteo de fisuras
    Especificaciones
    • Aplicación de 1 capas con un espesor mínimo aproximado de 0,2 (o 0,3) mm de una imprimación Sikagard® P 770 basada en tecnología Xolutec, de Sika (o análoga), seguida de la aplicación de 2 (3) capas con un espesor total aproximado de 0.8 (1.2) mm de la membrana de impermeabilización basada en tecnologia Xolutec de Sika (o análoga).

      Propiedades físicas del producto:

      Impermeabilidad al agua bajo presión (cara +): ≥ 5 bar

      Impermeabilidad al agua bajo presión (cara -): ≥ 1,5 bar

      Absorción capilar de agua (EN 1062-3): ≤ 0.1 kg/m2/h0.5

      Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd ≥ 120 m (0,8 mm espesor)

      Permeabilidad al CO2 (EN 1062-6): Sd ≥ 200 m (0,8 mm espesor)

      Resistencia a la abrasión (EN ISO 5470-1): ≤ 200 mg

      Resistencia al impacto (EN ISO 6271-1): ≥ 20 Nm

      Adherencia al hormigón (EN 1542): ≥ 2,5 N/mm2

      Adherencia al hormigón tras ciclos hielo-deshielo (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2

      Capacidad de puente de fisuras: EN 1062-7 (A) Estático: ≥ A3 (+23ºC); ≥ A2 (0ºC); ≥ A2 (-10ºC)

      Capacidad de puente de fisuras: EN 1062-7 (B) Dinámico: ≥ B3.1 (+23ºC); ≥ B2 (-10ºC)

      Resistencia a la corrosión biogénica (tras un período acelerado 72 semanas equivalente a un periodo de 11 a 14 años en un sistema de real de aguas residuales):

      - Sin cambio significativo de resistencia a tracción y permeabilidad.

      - Ensayos de adherencia con rotura cohesiva del soporte de hormigón.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSikagard-7000-CR
    • Familia de productoConcrete Protection
    • Grupo de productosChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Ss_32_80
    • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing