Publique sus productos
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

Traducido por Google,
SikaGrout®-4800 es una lechada de precisión monocomponente, reforzada con agregados metálicos, sin contracción y de resistencia ultraalta. Cuando se mezcla con agua, SikaGrout®-4800 forma un mortero con una consistencia fluida que se puede aplicar fácilmente a mano o con máquina. SikaGrout®-4800 se puede utilizar en espesores de 20 mm a 150 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaGrout-4800
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de productosCementitious Grouts
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 62 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetallic Non-Shrink Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Título OmniClass Catalyzed Metallic Concrete Grouts