Publique sus productos
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

Traducido por Google,
SikaEmaco® S 488 es un mortero monocomponente de reparación estructural de retracción compensada, de alto módulo y alta resistencia, que cumple con los requisitos de la norma EN 1504-3 clase R4. Mezclado con agua forma un mortero tixotrópico que se puede aplicar fácilmente con llana o pistola.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaEmaco-S-488
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCementoso
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 01 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaintenance of Concrete
  • Número OmniClass23-13 27 13 11
  • Título OmniClass Repair Mortars