Publique sus productos
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

Traducido por Google,
SikaGrout®-9200 es una lechada de cemento de retracción compensada que, al mezclarse con agua, produce una lechada homogénea, fluida y bombeable con una resistencia inicial y final y un módulo excepcionalmente altos. El producto presenta una mayor ductilidad, resistencia a la fatiga y al impacto. Los últimos modelos de relleno aglutinante y la nanotecnología aplicada producen una lechada con un rendimiento técnico superior, propiedades reológicas excepcionales y, excepcionalmente, tiempos abiertos prolongados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaGrout-9200
  • Familia de productoGrouting
  • Grupo de productosCementitious Grouts
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCementoso
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descripción Uniclass 2015Cementitious grouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Grouting
  • Número OmniClass23-13 15 15
  • Título OmniClass Grouts