SikaGrout®-3350 es una lechada cementicia monocomponente, de fraguado rápido, de flujo libre, con retracción compensada y que alcanza resistencias iniciales y finales extremadamente altas. Especialmente diseñada para torres eólicas de acero y hormigón prefabricado en tierra.
USOS
SikaGrout®-3350 sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.
- Inyección de juntas de precisión de altísimo rendimiento
- Relleno de juntas horizontales entre la base de la torre y la cimentación
- Juntas horizontales entre elementos prefabricados de hormigón
CARACTERISTICAS / VENTAJAS
- Espesor de aplicación: 20–500 mm
- Desarrollo rápido de resistencia temprana incluso a bajas temperaturas
- Resistencia final ultraalta > 120 MPa
- Contracción muy baja
- Certificado de fatiga
- Buena fluidez
- Alta adherencia al hormigón.
- Listo para usar (solo agregue agua)
- Adecuada para bombear membranas a largas distancias - baja compresión para aislamiento térmico