Publique sus productos
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

Traducido por Google,
Sistema de dos componentes a base de resinas epóxicas de baja viscosidad. Ideal para sellar grietas estáticas de anchos mayores a 100 micras pero no mayores a 9 mm. Es altamente penetrante y cura formando un sello permanente y rígido contra el ingreso de fluidos y gases corrosivos y es capaz de restaurar la integridad estructural de elementos de concreto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikaInject-1315
  • Familia de productoConcrete Repair
  • Grupo de productosCrack Repair and Bonding Injections
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Descripción Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEpoxy Injection Grouting
  • Número OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Título OmniClass Concrete Rehabilitation Products