Publique sus productos
Sika Waterbar® Tricomer Type DA: External expansion joint waterbar
Sika Waterbar® Tricomer Type DA: External expansion joint waterbar
    Sika

    Sika Waterbar® Tricomer Type DA: External expansion joint waterbar

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sika Waterbars Tricomer NB Tipo DA son barras de agua altamente flexibles hechas de copolímero de PVC/NBR para el sellado de juntas de dilatación en estructuras de hormigón impermeables.

    Están disponibles en una gama de diferentes tipos, formas y tamaños para adaptarse a diferentes estructuras y aplicaciones.

    Usos

    Waterbar que se puede utilizar como sellador de juntas en estructuras de hormigón o como sellador de juntas de dilatación en hormigón in situ. El producto se utiliza principalmente en:

    • Sótanos de edificios residenciales
    • Sótanos de edificios comerciales, aparcamientos subterráneos
    • Plantas de tratamiento de agua
    • presas

    Principios de aplicación

    • Principios de diseño e instalación según DIN 18197
    • Sistema de unión según DIN 18197 y DIN 18541

    Características / Ventajas

    • Alta resistencia a la tracción y elongación.
    • Flexibilidad permanente y alta resiliencia
    • Adecuado para presiones de agua medias y estrés.
    • Resistente a todos los medios naturales agresivos para el hormigón.
    • No resistente al betún
    • Resistente a un amplio espectro de agentes químicos (pruebas necesarias para cualquier situación específica)
    • Secciones robustas para manipulación en obra
    • soldable
    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawaterbar-tricomer-da
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosJoints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Código UNSPSC30
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete construction joint accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 15 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloNon-Expanding Waterstops
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Título OmniClass Waterstops
    • CSI UniFormat II CódigoA20
    • CSI UniFormat II TítuloBASEMENT CONSTRUCTION