Publique sus productos
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
5CENTO
    Simes

    5CENTO

    5cento es una luminaria versátil de dimensiones reducidas y un diseño delgado que puede ser instalado en pared de obra o yeso. Se puede fijar mediante una caja de mecanismo estándar o en superficie, en el primer caso se puede alojar el driver en la misma caja. Con sólo 22mm de relieve, 5cento se ha desarrollado sin tornillos visibles mediante una pletina magnética que se fija perfectamente al cuerpo de la luminaria. Disponible en 3 versiones, 5cento se ha concebido como un sistema modular, de modo que la versión más grande puede ser instalada en la caja de mecanismo más pequeña.5cento es particularmente adecuado para aplicaciones residenciales y proporciona un sistema de instalación sencillo.

    Especificaciones
    • 5CENTO RETTANGOLARE

      Art. S.2210H
      CIRCUITO LED 2700K  24V CRI 90 MacAdam step 3
      Flujo luminoso de la luminaria: 192lm
      Potencia total absorbida: 4W
      Eficiencia luminosa: 48lm/W
      Necesita de alimentador remoto
      CE

      TIPOLOGIA
      Luminaria da pared. Grado di protezione IP 65
      CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES
      Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Junta en silicona.
      Pintura extra-resistente en 3 fases:
      1) Tratamiento de BONDERITE con protección química de material fluor-zircónico que priva al metal de contener nanopartículas cerámicas que crean un estrato inorgánico de alta densidad. 2) Ciclo de PRE-POLIMERIZACION con aplicación de fondo epóxido con características de sobrebarnizado del aparato y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 07
      REPRESENTACION LUMINOTECNICA
      Difusor en cristal templado. Fuente luminosa con posición de la lámpara  fija. Rendimiento --
      CABLEADO
      Cover frontale con aggancio magnetico.
      INSTALLAZIONE SULLA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA:
      ( Versione Quardata ) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2 moduli versione italiana (tipo 502), francese, inglese e tedesca. L'accessorio alimentatore S.2407 deve essere collocato in posizione remota poichè non si può alloggiare all'interno della scatola di derivazione elettrica tipo 502 per ragioni di spazio. ( Versione Rettangolare ) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4 moduli versione italiana (tipo 502/503/504), francese, inglese e tedesca. La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407.
      ( Versione Rettangolare Lunga ) Installabile sulla scatola di derivazione elettrica da incasso per muratura o cartongesso da 2/3/4/6-7 moduli versione italiana (tipo 502/503/504/506), francese, inglese e tedesca. La scatola di derivazione elettrica tipo 503/504/506 può contenere l'accessorio alimentatore S.2407.
      INSTALLAZIONE SENZA SCATOLA DI DERIVAZIONE ELETTRICA:
      Il prodotto può essere installato direttamente a muro come se fosse una applique. L'alimentatore deve essere alloggiato remoto in scatola di derivazione.
      5CENTO già cablato con 5,0m di cavo piattina bipolare.
      Classe di isolamento: CLASE III Colores disponibles: Branco (cod.01), Cinza aluminio (cod.14), Cinza antracite (cod.24) Peso: 0.8 Kg TEST HILO INCANDESCENTE --
      Luminaria completa con circuito L.E.D.
      5CENTO MODELLO REGISTRATO
      Este aparato monta un modulo LED integrado. En caso de rotura o mal funcionamiento  contactar con el fabricante para recibir instrucciones adicionales sobre como substituir el circuito led y sus componentes. El módulo led de este aparato no puede ser manipulado por el usuario final (Regolamento UE 874/2012).
      Circuito LED conformes con el reglamento de Mantenimiento de Lumen (LM80) y Memorandum Técnico (TM21) en el cual la calidad de la luz está asegurada para la vida de 50.000 horas referidas a L70 B20 Ta 25ºC.Luminaria, alimentador y otros componentes diferentes del circuito LED no incluídos.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5CENTO
    • Familia de productoSegnapasso
    • Grupo de productos5CENTO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)155
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)