Publique sus productos
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
BETWEEN
    Simes

    BETWEEN

    Between es un proyector que consta de dos luminarias unidas por una  rótula central que les permite orientarse de forma independiente entre  sí. La visera, una parte integral del diseño de Between, garantiza haces sin deslumbramiento, así como filtros intercambiables que permiten que  los dos haces de luz hacia arriba y hacia abajo se gestionen por  separado, para una completa adaptabilidad a las necesidades de diseño.  La base de fijación aloja una fuente de alimentación DALI que permite  regular la luz emitida por Between.

    Especificaciones
    • BETWEEN 7LED DOUBLE EMISSION

      Art. S.2612W

      CIRCUITO 14 LED 3000K 220-240Vac 3060lm 32.8W CRI 90 MacAdam step 3

      Flujo luminoso de la luminaria: 1762lm

      Potencia total absorbida: 37.2W

      Eficiencia luminosa: 47lm/W

      Alimentación Dimmerabile DALI2; PUSH

      CE

      TIPOLOGIA

      Luminaria proyectores. Grado de protección IP 66

      CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

      Cuerpo en fundición de aluminio EN AB-47100 y elevada resistencia a la oxidación. Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Junta en silicona.

      Pintura extra-resistente en 3 fases:

      1) Tratamiento de BONDERITE con protección química de material fluor-zircónico que priva al metal de contener nanopartículas cerámicas que crean un estrato inorgánico de alta densidad. 2) Ciclo de PRE-POLIMERIZACION con aplicación de fondo epóxido con características de sobrebarnizado del aparato y elevada resistencia a la oxidación gracias a la presencia de zinc. 3) Ciclo de POLIMERIZACION con aplicación de polvo poliéster con tratamiento de BONDERITE con elevadas características de resistencia a los rayos UV y agentes atmosféricos, con resistencia al test de niebla salina de 1200h. Resistencia mecánica IK 07

      REPRESENTACION LUMINOTECNICA

      Between viene presentato con ottica a 32° sia per il fascio up- light che per il down-light ma grazie alla disponibilità di vari filtri opzionali, è possibile convertire e modificare in modo individuale, i fasci di luce emessa.

      Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Difusor en cristal templado transparente. Rendimiento --

      CABLEADO

      5m di cavo di alimentazione di tipo H05RNF, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASE I Colores disponibles: Cinza aluminio (cod.14), Cinza antracite (cod.24) Peso: 3.54 Kg TEST HILO INCANDESCENTE 960°C

      Lámpara incluída.

      BETWEEN MODELLO REGISTRATO

      BETWEEN DOMANDA DI BREVETTO

      Este aparato monta un modulo LED integrado. En caso de rotura o mal funcionamiento ​contactar con el fabricante para recibir instrucciones adicionales sobre como substituir el circuito led y sus componentes. El módulo led de este aparato no puede ser manipulado por el usuario final.

      Modulo LED proyectado conforme las regulaciones actuales de Lumen Maintenance (LM80) y Memorandum tecnico (TM21), en los cuales la calidad de la luz es fiable a 70.000 horas referidas a L80 B10 Ta 25°C (50.000 horas referidas a L80 B10 Ta 40°C).Duración de la luminaria min. 50.000 horas a Ta 40ºC. Temperatura ambiente de referencia en los datos técnicos Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa de -20°C a +50°C. Temperatura de almacenaje de -20°C a +60°C.

      EQUIPOS ELECTRÓNICOS SENSIBLES A SOBRETENSIONES.Recomendamos instalar dispositivos de protección contra sobretensiones “SPD” en el sistema eléctrico. Los dispositivos de protección previenen la intensidad de estos fenómenos, protegiendo los aparatos del riesgo de sufrir daños y alargando la vida útil. Las luminarias de exterior están sujetas a todo tipo de efectos permanentes, temporales o transitorios. perturbaciones eléctricas. Tales perturbaciones pueden crear daños permanentes o fallas que afecten su desempeño y durabilidad. El dispositivo de protección contra sobretensiones (suministrado por SIMES) se utiliza para limitar el efecto destructivo de estos fenómenos. Sugerimos que cada luminaria debe estar conectada a un dispositivo de protección a no más de 10 m de distancia. Para una correcta coordinación de las protecciones, también se debe prever un dispositivo de protección contra sobretensiones en el interior del cuadro eléctrico del sistema (la selección de este dispositivo debe ser realizada por el diseñador eléctrico y no es suministrado por SIMES).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBETWEEN
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosBetween
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (11)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (76)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText