Publique sus productos
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
Concrete Up-Light
    Simes

    Concrete Up-Light

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Fruto de la continua búsqueda de las nuevas tecnologías esta lámpara encarna la esencia del LED. Sin necesidad de empotrar y con una altura extremadamente reducida, esta luminaria UP-LIGHT traduce perfectamente la idea de luz contemporánea. Una luminaria con alto rendimiento, simple pero con un grado de revertir el concepto de empotrar en suelo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCONCRETE_UP-LIGHT
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de productosCONCRETE UPLIGHT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición3
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)