Publique sus productos
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
Continuous Rod Minimal and Comfort
    Simes

    Continuous Rod Minimal and Comfort

    4.4 de 5 estrellas4.4(29 reseñas)
    Traducido por Google,

    Varilla continua mínima

    Continuous Rod es una luminaria lineal hecha de una tira de LED con clasificación IP65 y un perfil de aluminio delgado en el que está incrustado. Continuous Rod está disponible en dos versiones diferentes: Minimal de superficie, con la tira de silicona Rod enrasada con el perfil, Comfort de superficie con la tira de silicona Rod empotrada en el perfil. Un conector recto permite una instalación continua de Continuous Rod Minimal para crear líneas de luz uniformes en la longitud deseada. Los accesorios angulares pueden crear ángulos de 90° para superficies planas individuales o para dos superficies planas perpendiculares. La intensidad de la luz se puede modular con fuentes de alimentación regulables remotas de 24V.

    Comodidad de varilla continua

    Continuous Rod es una luminaria lineal hecha de una tira de LED con clasificación IP65 y un perfil de aluminio delgado en el que está incrustado. Continuous Rod está disponible en dos versiones diferentes: Minimal de superficie, con la tira de silicona Rod enrasada con el perfil, Comfort de superficie con la tira de silicona Rod empotrada en el perfil. Un conector recto permite una instalación continua de Continuous Rod Minimal para crear líneas de luz uniformes en la longitud deseada. Los accesorios angulares pueden crear ángulos de 90° para superficies planas individuales o para dos superficies planas perpendiculares. La intensidad de la luz se puede modular con fuentes de alimentación regulables remotas de 24V.

    Especificaciones
    • Continuous lines which tend to infinity, used as a wall washer to illuminate walls with grazing light, or to create light cuts that outline the shapes and the architecture.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaContinuous-Rod
    • Familia de productoWall effect
    • Grupo de productosContinuous Rod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-28
    • Número de edición3
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)1010
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)