Publique sus productos
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
Cubiks
    Simes

    Cubiks

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    CUBIKS es un paletto de diseño minimalista indicado para ambientes urbanos modernos. Sistema óptico produce un haz totalmente exento de deslumbramiento y garantiza la máxima uniformidad en suelo. El diseño limpio y esencial de esta luminaria lo lleva a aplicaciones en los más dispares contextos arquitectónicos. Las dos alturas disponibles permiten varias posibilidades de uso.
    Especificaciones
    • 4 MODULES LED COB 3000K 4500lm CRI 90 MacAdam step 3
      Rated luminaire luminous flux: 1530lm
      Rated input power: 40W
      Luminaire efficacy: 38lm/W
      Electronic ballast 220÷240V 50/60Hz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCUBIKS
    • Familia de productoBollard
    • Grupo de productosCUBIKS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-09-28
    • Número de edición2
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)