Publique sus productos
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
    Simes

    Flower

    Flower es un micro proyector ajustable diseñado y desarrollado con especial atención a las proporciones para "desaparecer" una vez instalado. Disponible en dos tamaños, pequeño y diminuto, Flower es adecuado para aplicaciones montadas en la pared o en poste y también con brazo de extensión y una estaca en el suelo. Su diseño limpio es sin tornillos visibles y con un sistema óptico retrasado para mejorar la comodidad visual y reducir el brillo. Las pequeñas dimensiones del dispositivo requieren el uso de un driver remoto.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLOWER
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosFLOWER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)62
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)