Publique sus productos
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
    Simes

    Flower with ground stake

    Flower es un micro proyector ajustable diseñado y desarrollado con especial atención a las proporciones para "desaparecer" una vez instalado. Disponible en dos tamaños, pequeño y diminuto, Flower es adecuado para aplicaciones montadas en la pared o en poste y también con brazo de extensión y una estaca en el suelo. Su diseño limpio es sin tornillos visibles y con un sistema óptico retrasado para mejorar la comodidad visual y reducir el brillo. Las pequeñas dimensiones del dispositivo requieren el uso de un driver remoto.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLOWER-WITH-GROUND-STAKE
    • Familia de productoProjectors
    • Grupo de productosFLOWER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (11)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (76)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText