Publique sus productos
Ghost Per Materiale Da Costruzione
Ghost Per Materiale Da Costruzione
Ghost Per Materiale Da Costruzione
Ghost Per Materiale Da Costruzione
Ghost Per Materiale Da Costruzione
Ghost Per Materiale Da Costruzione
    Simes

    Ghost Per Materiale Da Costruzione

    Ghost para materiales de construcción es un desarrollo adicional de la gama Ghost que permite crear huecos iluminados en paredes construidas con cualquier material que requiera un acabado de yeso. La carcasa empotrada sobresale 15mm para poder aplicar las diversas capas de yeso para dar un acabado perfecto. El reflector se puede pintar y por lo tanto que quede completamente integrado en la arquitectura.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGHOST-FOR-CONSTRUCTION-MATERIALS
    • Familia de productoSegnapasso
    • Grupo de productosGHOST FOR CONSTRUCTION MATERIALS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-05-14
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)