Publique sus productos
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
IP System®
    Simes

    IP System®

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)

    IP System® es el primer sistema de iluminación lineal IP54 de doble potencia.

    Está compuesto por una barra de luz que además de ser un dispositivo de  iluminación independiente para iluminación difusa, también puede alojar y alimentar en cualquier punto, una o más luces adicionales IP65. Los sistemas de iluminación tradicionales, caracterizados por un carril  electrificado y una serie de productos que se pueden posicionar y  alimentar desde el propio carril, no son utilizables en todos aquellos  ambientes húmedos que requieren un grado de protección adecuado. IP  System®, con su innovador sistema de instalación enchufable IP54,  proporciona un alto grado de protección en todos los elementos del   sistema y proporciona una iluminación flexible de cualquier espacio que  requiera efectos de luz difusa lineal combinados con efectos de  iluminación de acento. Su elegancia y sencillez estética lo hacen apto  también para cualquier ambiente interior.

    Especificaciones
    • SISTEMI LINEARI

      HIGHLIGHTER SUPERFICIE

      S.9001W

      modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM

      Flusso luminoso sorgente:: 850lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 814lm

      Potenza della sorgente: : 15W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 15W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 54lm/W

      Tensione (DC):

      Vedere elenco accessori Alimentatori SIMES nelle pagine successive: 24Vdc

      Dimmerazione: : PWM

      Classe isolamento elettrico: : III

      Grado di protezione IP: : IP54

      Resistenza impatto: : IK08

      CE ENEC

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a soffitto. Grado di protezione IP 54. N.B.

      L'utilizzo della barra luminosa Highlighter senza prodotti plug-in installati, garantisce un grado di proteione IP65.

      L'utilizzo della barra luminosa Highlighter con prodotti plug-in installati e mai rimossi, garantisce un grado di protezione IP65.

      L'utilizzo della barra luminosa Highlighter dopo la rimozione e/o il riposizionamento di prodotti plug-in, garantisce un grado di protezione IP54.

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Barra di fissaggio in alluminio estruso anodizzato EN AW-6060 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Tappi in acciaio inox AISI 301 per il profilo in allumino estruso.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 08

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Sorgente luminosa continua in silicone opale co-estruso. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      La connessione meccanica ed elettrica di tutti i prodotti plug-in alla barra avviene tramite un doppio sistema di aggancio:

      - le due clip metalliche abbracciano esternamente il trafilato in alluminio anodizzato ed assicurano in modo stabile il prodotto plugin alla barra luminosa;

      - i 4 aghi o pin, necessari per la connessione elettrica a 24Vdc, perforano la striscia siliconica alloggiata nel trafilato e intercettano una linea dedicata ed indipendente rispetto alla linea elettrica di alimentazione della barra stessa.

      Le velette in aluminio verniciato completano il sistema mascherando le clip di fissaggio esterne al trafilato. I tappi terminali creano una chiusura estetica e funzionale in quanto diventano un ulteriore elemento di sicurezza per la giunzione degli elementi.

      La barra HIGHLIGHTER è sezionabile ogni 5cm su richiesta con sovrapprezzo (questa lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da Simes).

      CABLAGGIO

      Su ciascuna barra HIGHLIGHTER, indipendentemente dalla sua lunghezza (1, 2, 3 e 4m), il consumo complessivo dei prodotti plug-in aggiuntivi non deve superare i 60W. Apparecchio precablato con cavo in silicone di 5m a 4 poli per alimentazione indipendente delle due linee elettriche: una per il funzionamento della barra luminosa e l'altra per il funzionamento degli apparecchi aggiuntivi plug-in.

      Classe di isolamento: CLASSE III

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Nero (cod.09) Peso: 2.4965 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      HIGHLIGHTER BREVETTATO, MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIP_SYSTEM
    • Familia de productoOutdoor plug-in lighting system
    • Grupo de productosIP System®
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición2
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)1025
    • Profundidad (mm)34
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioSilicona
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)