Publique sus productos
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
    Simes

    Loft Applique

    LOFT: una amplia gama de productos presentados en 3 dimensiones, disponibles con varias lámparas que permiten adaptarlo a distintos contextos. Los modelos a pared en versión tonda o quadrata permiten múltiples aplicaciones y combinaciones de uso. El excepcional control de la luz permite de proyectar iluminación de modo muy preciso con total ausencia de deslumbramiento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLOFT_ROUND_APPLIQUE
    • Familia de productoApplique
    • Grupo de productosLOFT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)