Publique sus productos
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame crea una luz uniforme en el borde exterior de las ventanas, nichos y aberturas transformándolas en sorprendentes volúmenes luminosos. Su amplio haz de 120° produce encantadores efectos de luz en fachadas residenciales, públicas, históricas y artísticas. Nanoled Frame es una luminaria que se puede integrar totalmente en la arquitectura y tiene un tamaño extremadamente reducido: la parte sobresaliente de solo 15mm es una tapa de vidrio de forma pequeña.
    Especificaciones
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNANOLED-FRAME
    • Familia de productoWall effect
    • Grupo de productosNANOLED FRAME
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)