Publique sus productos
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
Nanoled Inox Calpestabile
    Simes

    Nanoled Inox Calpestabile

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Nanoled Stainless steel es una luminaria empotrable que proporciona iluminación de acento bien definida o de señalización. La característica principal de esta luminaria empotrada es sus dimensiones extremadamente reducidas (de 30 a 85mm en las cuatro versiones). El cuerpo de la luminaria está fabricado completamente en acero inoxidable 316L para garantizar una mayor resistencia a la corrosión y sin tornillos visibles.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNANOLED-SS-WALK
    • Familia de productoWalk over
    • Grupo de productosNANOLED STAINLESS STEEL WALK-OVER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1918-05-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)