Publique sus productos
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
Petit
    Simes

    Petit

    Petit es una microluz de paso de superficie que dirige un haz definido hacia el suelo. Permite iluminar caminos, marcando pasos a través de efectos de iluminación distintivos. El diseño redondeado oculta los tornillos de fijación mejorando su estética. Las dimensiones reducidas confieren un efecto de luz único que se deriva de la pared y se funde con la arquitectura circundante.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPETIT
    • Familia de productoSegnapasso
    • Grupo de productosPETIT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)