Publique sus productos
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
    Simes

    Shape

    SHAPE da una luz uniforme al perímetro de las ventanas creando efectos sugestivos en fachadas residenciales, públicas, históricas o artísticas. Mínimo tamaño, gran versatilidad y óptimo rendimiento son trazos distintivos de un producto como el Shape, capaz de iluminar grandes aberturas con el mínimo consumo energético y con la más alta funcionalidad. La luminaria usa un sólo led y su inclinación puede regularse fácilmente para adaptarse a las diversas situaciones manteniendo la capacidad de crear escenografías luminosas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSHAPE
    • Familia de productoWall effect
    • Grupo de productosSHAPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-11-05
    • Número de edición4
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (9)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (13)
    4.3 de 5 estrellas 4.3 (11)
    4.6 de 5 estrellas 4.6 (76)
    3.8 de 5 estrellas 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText