Publique sus productos
Fire PROtec² EW 30 C2
Fire PROtec² EW 30 C2
Fire PROtec² EW 30 C2

    Fire PROtec² EW 30 C2

    Traducido por Google,

    El sistema de cortina cortafuego Fire PROtec² EW30-C2 es una barrera cortafuego con clasificación EW30 (radiación de calor limitada durante más de 30 minutos). La cortina cortafuegos Fire PROtec² EW30 se monta en la pared en el lado que da al fuego. Al desarrollar Fire PROtec² EW30-C2, el enfoque principal fue mantener las cajas de entrada pequeñas (150 x 182 mm con un tamaño máximo de cortina de 2,80 x 3 m y 180 x 212 para un tamaño máximo de cortina de 4,40 x 4,47 m) y una alta calidad visual. La cortina se entregará como un kit de construcción y se puede montar e instalar fácilmente, lo que ahorra tiempo y dinero. Especialmente el mecanismo "snap-in" facilita considerablemente la instalación de la unidad de rodillos prefabricada. En cuanto a las centrales, SIMON PROtec ofrece dos posibilidades (con y sin alimentación de emergencia, + apertura de emergencia) con cuadro de cierre homologado. La cortina cortafuegos Fire PROtec² EW30- C2 tiene la certificación CE según EN 16034 : después de la instalación, el sistema recibe la marca CE y la Declaración de rendimiento.

    Especificaciones
    • Fire curtain Fire PROtec² EW30 C2

      The fire curtain system Fire PROtec² EW30-C2 is a fire barrier with a classification of EW30 (limited heat radiation for more than 30 minutes). The fire curtain Fire PROtec² EW30 is wall mounted on the side facing the fire. The fire curtain Fire PROtec² EW30- C2 is CE certified according EN 16034 - after the installation the system receives the CE marking and the Declaration of Performance.

      Classification: E 30 EW 30 with CE according to EN 16034
      Fabric: Fire retardant polyurethane coated e-glass fabric in grey 690 g/m² (A2 | EN 13501-1)
      Unwind: By force of gravity (gravity fail safe)
      Windup: Via planetary geared-motor, 24 V DC, engine speed sensor, maximum torque 4 Nm, integrated into the winding shaft, including 2 m connection cable.
      Installation: Ceiling, wall, vertical unwinding.
      System size:  4.40 m x 4.47 m; System width ≤ 4400 mm, Unwinding length ≤ 4470 mm.
      Head box (W x H): Galvanized sheet steel 1.5 mm (150 x 182 mm or 180 x 212 mm for drop over 3 m);
      End section: Galvanized sheet steel 2.0 mm with integrated springs and unwind weights in fabric bag.
      Side guides (optional): Galvanized sheet steel 2.0 mm, 58 x 95 mm (W x H)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire-protec2-ew30-c2
    • Familia de productoSmoke & Fire curtains
    • Grupo de productosFire curtain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4842
    • Ancho (mm)4400
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 21 15
    • Título OmniClass Fire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania