Publique sus productos
Folding Arm² PA-KL²-100/710-S
Folding Arm² PA-KL²-100/710-S

    Folding Arm² PA-KL²-100/710-S

    Traducido por Google,

    Actuadores de brazo plegable² - Abreventanas Premium RWA

    El brazo plegable es la tecnología de actuador premium para la apertura de ventanas electromotoras en fachadas y techos. No solo está diseñado y probado para su uso en ventilación de humo y calor, sino también para ventilación natural controlada. Los actuadores del tipo "brazo plegable" tienen una cinemática especial y su engranaje de alto rendimiento (> 20.000 LW) en combinación con los brazos de palanca de acero inoxidable es muy resistente a cargas variables (viento, nieve). Especialmente el diseño simétrico y, cuando está cerrado, las pequeñas dimensiones de instalación hacen que este abridor automático de ventanas sea ideal para proyectos con altas exigencias estéticas, especialmente para ventanas grandes y pesadas. Todos los actuadores de brazos plegables se prueban y certifican según DIN EN 12101-2 junto con varias series de perfiles para su uso como dispositivos de extracción de calor y humo natural. La conexión se realiza a través del enchufe de conexión SICO-PLUG . Este contiene la interfaz de programación SICO BUS mediante la cual se pueden parametrizar parámetros como la carrera de apertura y la fuerza y se pueden leer otros mensajes de estado. Los productos de la serie PA están disponibles en diferentes versiones como actuadores con capacidad individual y sincronizada. Se pueden conectar en red entre sí en grupos síncronos, así como para el control remoto con paneles de control SHEV y el sistema de gestión del edificio. Todos los actuadores de brazo plegable² se caracterizan por una eficiencia muy alta para el bajo consumo de energía y, por lo tanto, reducen los costos operativos de funcionamiento permanente.

    Características de rendimiento del actuador de brazo plegable² PA-KL²-100/710-S:

    El actuador de brazo plegable PA-KL²-100/710-S es un actuador síncrono con corte de carga integrado y se puede utilizar para la automatización de ventanas que se abren hacia adentro y hacia afuera en fachadas y techos. La instalación es posible en los bordes de cierre principales y secundarios. El actuador de brazo plegable² PA-KL²-100/710-S tiene una carrera de apertura de 710 mm y, dependiendo de la posición de instalación, logra una gran sección transversal para una ventilación natural/extracción de humo efectiva. El actuador de brazo plegable² PA-KL²-100/710-S tiene una fuerza de empuje y tracción de 1000 N. Los parámetros del actuador, como la fuerza y la carrera de apertura, se pueden adaptar a las condiciones locales en el sitio utilizando la interfaz de software SICO LINK . El actuador de brazo plegable² PA-KL²-100/710-S está equipado con un bloqueo de reinicio, un arranque suave y un cierre suave para aliviar los sellos. El actuador de brazo plegable PA-KL²-100/710-S también se puede utilizar junto con actuadores de bloqueo en sistemas de control secuencial; su contacto de respuesta libre de potencial es libremente programable.

    Especificaciones
    • Folding arm² PA-KL²-100/710-S
      24 V DC / 3 A / 1000 N / 710 mm stroke
      Synchro capable actuator

      Folding arm window actuator for SHEV and controlled natural ventilation applications.
      Flexible installation on main and secondary closing edges.
      Suitable for frame and sash mounting on inward and outward opening sashes/flaps in roofs and facades.
      With integrated, programmable SICO switch-off technology with microprocessor and SICO-PLUG connection plug.

      Technical data:
      Rated voltage: 24 V DC (- 15 % / + 25 %)
      Ripple: max. 500 mV
      Rated current: 3 A
      Switch-on duration: 30% (ON: 3 min / OFF: 7 min)
      Push force: 1000 N
      Pulling force: 1000 N
      Nominal locking force: 1200 N
      Stroke length: 710 mm
      Running speed: 13.9 mm/s
      Protection class: IP54 (IP65 on request)
      Temperature range: -5°C to +75°C
      Housing: Aluminium profile housing EV1 anodised
      Lever: two-arm, stainless steel
      Connection: SICO-PLUG (without connection cable / set)
      Cut-off: Integrated overload cut-off with microprocessor
      Volt-free contact (freely adjustable)
      Dimensions (LxWxH): 500 x 58 x 122 mm
      Weight: 5.5 kg

      Options:
      - Connecting cable/set
      - Mounting brackets (selection depending on profile type and mounting position)
      - Coating according to RAL or DB
      - Single operation

      Manufacturer:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Type: Folding arm² PA-KL²-100/710-S
      Article number: M2 2003 S

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPA-KL2-100
    • Familia de productoFolding Arm²
    • Grupo de productosFolding Arm²
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)58
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)122
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Abridores de ventana
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716