Publique sus productos
Reflections® 5500 Series Slider Window: Flange

Reflections® 5500 Series Slider Window: Flange

Traducido por Google,
Control deslizante 5500 2-lite
Reflexiones de Simonton

El pináculo de la línea Reflections, la serie 5500 se diferencia por una gran cantidad de estilos disponibles, características y los paquetes de vidrio más avanzados. Los productos Reflections 5500 cuentan con vidrio de baja emisividad estándar y están disponibles con el paquete de vidrio ultraeficiente Simonton Solar System™. Los herrajes de latón y las opciones de color de la veta de la madera son toques especiales exclusivos de esta serie de lujo. NOTA: Los vidrios rellenos de argón/baja emisividad no son estándar en las puertas para patio, las puertas para jardín y las ventanas para jardín.

Los diseños de los productos y las características estándar de Simonton brindaron un rendimiento excelente, pero se puede seleccionar una gran cantidad de actualizaciones opcionales para personalizar su ventana y aumentar la eficiencia, el estilo y la funcionalidad.

Además de los tamaños estándar en stock, todos los productos de Simonton se pueden personalizar a medida, teniendo solo límites de tamaño mínimo y máximo en altura y ancho. Descargue el archivo PDF del producto para obtener información sobre los tamaños de stock estándar, así como los tamaños mínimos y máximos apropiados.

Los rigurosos estándares y métodos de prueba aseguran el desempeño de las ventanas y puertas de Simonton. Para pasar estas pruebas, el producto debe soportar condiciones que son más intensas que las que probablemente experimente una ventana o puerta en su hogar.

Todas las ventanas y puertas fabricadas por Simonton se prueban para cumplir con AAMA/NWDA 101/IS2-97 para problemas estructurales y NFRC 100 y NFRC 200 para problemas térmicos. (AAMA=Asociación Americana de Fabricantes Arquitectónicos; NWDA=Asociación Nacional de Puertas y Ventanas; NFRC=Consejo Nacional de Clasificación de Ventanas)

En Simonton Windows, ofrecemos garantías integrales en nuestros productos que protegen al propietario contra defectos de fabricación. Si bien cada garantía es diferente para cada una de nuestras líneas de productos, todas incluyen una cosa: la tranquilidad de saber que tiene un producto de calidad y una compañía de calidad que lo respalda.

Contáctenos en archdetails@simonton.com
Especificaciones técnicas
  • Referencia772-050
  • Familia de productoHorizontal Sliding Windows
  • Grupo de productosReflections®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-09-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas